Embases de charnières / filetage intérieur / acier inoxydable / brillant / 25160.07xx / HALDER

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25160.0705
25160.0710
25160.0715
25160.0720
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l₁
(mm)
Poids
(g)
l₂
(mm)
d Cote nominale h
(mm)
b
(mm)

2.14 €

1 4 jours 30518M4l1=30 mm / b=9 mm / h=3 mm39

2.44 €

1 4 jours 401025M5l1=40 mm / b=12 mm / h=3 mm312

3.10 €

1 4 jours 502130M6l1=50 mm / b=15 mm / h=4 mm415

3.65 €

1 4 jours 602936M8l1=60 mm / b=18 mm / h=4 mm418

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conforme RoHS Oui Fonction Contact Sans minerai de conflit Oui
Matériau Acier inoxydable 1.4301. mat. Polissage par vibrations Origine préférentielle D

Assistance technique