Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25160.0500 |
25160.0505 |
25160.0510 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | WS (mm) | b₂ (mm) | Capacité max. de charge radiale F₁ (kN) | Couple de frottement (Nm) | l₁ (mm) | d (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | h₁ (mm) | Capacité max. de charge radiale F₂ (kN) | h₂ (mm) | Cote nominale | Couple de serrage (Nm) | b₃ (mm) | h₃ (mm) | b₁ (mm) | h₄ (mm) | Capacité de charge maximale (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.65 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 25 | 2.4 | 2 | 40 | 5.3 | 53 | 25 | 13.5 | 1.2 | 5 | b1=40 mm / Noir | 0.5 | 13 | 7 | 40 | 14 | 1.5 | |||
12.64 € | 1 | 4 jours | 3 | 30 | 3.2 | 4 | 50 | 6.5 | 91 | 30 | 15.5 | 1.6 | 6 | b1=50 mm / Noir | 0.75 | 16.5 | 8 | 50 | 16 | 2 | |||
14.56 € | 1 | 4 jours | 4 | 36 | 4.5 | 6.5 | 60 | 8.3 | 161 | 36 | 18.5 | 2 | 7.5 | b1=60 mm / Noir | 1.5 | 20 | 9.5 | 60 | 19 | 2.4 |
Loading...
Écrou | Acier zingué par galvanisation et passivé | Couleur | Noir | Température max.(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Conforme RoHS | Oui | Tige de charnière | Acier zingué par galvanisation et passivé | Corps | Zinc moulé sous pression. Revêtement plastique. Orange similaire à RAL 9005|. Aspect mat |
Cône de frottement | Thermoplastique POM | Fonction | Ajuster|Réajuster|Positionner|Pivoter | Sans minerai de conflit | Oui |
Origine préférentielle | CE |
Configurer
Propriétés de base
WS(mm)
b₂(mm)
Capacité max. de charge radiale F₁(kN)
Couple de frottement(Nm)
l₁(mm)
d(mm)
Poids(g)
l₂(mm)
h₁(mm)
Capacité max. de charge radiale F₂(kN)
h₂(mm)
Cote nominale
Couple de serrage(Nm)
b₃(mm)
h₃(mm)
b₁(mm)
h₄(mm)
Capacité de charge maximale(kN)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles