Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
25160.0160
Référence pièce
|
---|
25160.0160 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | h₁ (mm) | l₃ (mm) | d₁ | h₂ (mm) | Cote nominale | b₃ (mm) | h₃ (mm) | b₁ (mm) | h₄ [+0,5] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.71 € | 1 | 1 jour | 36 | 8 | 60 | 194 | 36 | 15 | 14 | M8 | 8 | b1=60 mm / Zinc moulé sous pression. Argent | 21.5 | 8.5 | 60 | 17 |
Loading...
Axe | Acier inoxydable | Pour image de finition | 2 | Conforme RoHS | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Corps | Zinc moulé sous pression. Revêtement plastique. Argent. Similaire à RAL 9006|. Structure mate | N° de commande complété | Zinc moulé sous pression. Argent | Fonction | Ajuster|Réajuster|Positionner|Pivoter |
Sans minerai de conflit | Oui | Tige filetée | Acier inoxydable | Origine préférentielle | D |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / axe fileté / zinc moulé sous pression / argenté / 25160.01xx / HALDER, le numéro d'article est le suivant: 25160.0160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25160.0160.
Configurer
Propriétés de base
Type
b₂(mm)
d₂(mm)
l₁(mm)
Poids(g)
l₂(mm)
h₁(mm)
l₃(mm)
d₁
h₂(mm)
Cote nominale
b₃(mm)
h₃(mm)
b₁(mm)
h₄ [+0,5](mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
25160.0150 |
25160.0155 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | h₁ (mm) | l₃ (mm) | d₁ | h₂ (mm) | Cote nominale | b₃ (mm) | h₃ (mm) | b₁ (mm) | h₄ [+0,5] (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.81 € | 1 | 1 jour | 25 | 4 | 40 | 61 | 25 | 9 | 12 | M5 | 5 | b1=40 mm / Zinc moulé sous pression. Argent | 14 | 5.5 | 40 | 11 | |||
10.78 € | 1 | 1 jour | 30 | 6 | 50 | 102 | 30 | 11.5 | 12 | M6 | 6 | b1=50 mm / Zinc moulé sous pression. Argent | 18.5 | 6.5 | 50 | 13 |