Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25160.0605 |
25160.0610 |
25160.0615 |
25160.0620 |
25160.0625 |
25160.0630 |
25160.0635 |
25160.0640 |
25160.0645 |
25160.0650 |
25160.0655 |
25160.0660 |
25160.0665 |
25160.0670 |
25160.0675 |
25160.0680 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | b₂ (mm) | l₁ (mm) | d (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | Cote nominale | h (mm) | b₁ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 1 | 4 jours | 6 | 30 | 4 | 2 | 18 | l1=30 mm / b1=10,8 mm / h=1 mm | 1 | 10.8 | |||
0.88 € | 1 | 4 jours | 6 | 30 | 4 | 3 | 18 | l1=30 mm / b1=10,8 mm / h=1,5 mm | 1.5 | 10.8 | |||
1.40 € | 1 | 4 jours | 6 | 30 | 4 | 6 | 18 | l1=30 mm / b1=10,8 mm / h=3 mm | 3 | 10.8 | |||
2.70 € | 1 | 4 jours | 6 | 30 | 4 | 10 | 18 | l1=30 mm / b1=10,8 mm / h=5 mm | 5 | 10.8 | |||
0.89 € | 1 | 4 jours | 7.5 | 40 | 5 | 4 | 25 | l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=1 mm | 1 | 14.5 | |||
1.10 € | 1 | 4 jours | 7.5 | 40 | 5 | 6 | 25 | l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=1,5 mm | 1.5 | 14.5 | |||
1.76 € | 1 | 4 jours | 7.5 | 40 | 5 | 12 | 25 | l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=3 mm | 3 | 14.5 | |||
2.85 € | 1 | 4 jours | 7.5 | 40 | 5 | 20 | 25 | l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=5 mm | 5 | 14.5 | |||
1.09 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | 6 | 6 | 30 | l1=50 mm / b1=18 mm / h=1 mm | 1 | 18 | |||
1.19 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | 6 | 15 | 30 | l1=50 mm / b1=18 mm / h=1,5 mm | 1.5 | 18 | |||
2.10 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | 6 | 20 | 30 | l1=50 mm / b1=18 mm / h=3 mm | 3 | 18 | |||
3.27 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | 6 | 31 | 30 | l1=50 mm / b1=18 mm / h=5 mm | 5 | 18 | |||
1.22 € | 1 | 4 jours | 12.5 | 60 | 8 | 9 | 36 | l1=60 mm / b1=21,5 mm / h=1 mm | 1 | 21.5 | |||
1.37 € | 1 | 4 jours | 12.5 | 60 | 8 | 14 | 36 | l1=60 mm / b1=21,5 mm / h=1,5 mm | 1.5 | 21.5 | |||
2.41 € | 1 | 4 jours | 12.5 | 60 | 8 | 27 | 36 | l1=60 mm / b1=21,5 mm / h=3 mm | 3 | 21.5 | |||
3.83 € | 1 | 4 jours | 12.5 | 60 | 8 | 44 | 36 | l1=60 mm / b1=21,5 mm / h=5 mm | 5 | 21.5 |
Loading...
Conforme RoHS | Oui | Fonction | Compenser | Sans minerai de conflit | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable 1.4301. mat. Polissage par vibrations | Origine préférentielle | D |
Configurer
Propriétés de base
b₂(mm)
l₁(mm)
d(mm)
Poids(g)
l₂(mm)
Cote nominale
h(mm)
b₁(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles