Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
25160.0625
Référence pièce
|
---|
25160.0625 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | b₂ (mm) | l₁ (mm) | d (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | Cote nominale | h (mm) | b₁ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 1 | 1 jour | 7.5 | 40 | 5 | 4 | 25 | l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=1 mm | 1 | 14.5 |
Loading...
Conforme RoHS | Oui | Fonction | Compenser | Sans minerai de conflit | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable 1.4301. mat. Polissage par vibrations | Origine préférentielle | D |
Vous vous trouvez sur la page de Entretoises de charnière / acier inoxydable / 25160.06xx / HALDER, le numéro d'article est le suivant: 25160.0625.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25160.0625.
Configurer
Propriétés de base
Type
b₂(mm)
l₁(mm)
d(mm)
Poids(g)
l₂(mm)
Cote nominale
h(mm)
b₁(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
25160.0610 |
25160.0615 |
25160.0620 |
25160.0630 |
25160.0635 |
25160.0640 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | b₂ (mm) | l₁ (mm) | d (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | Cote nominale | h (mm) | b₁ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 1 | 1 jour | 6 | 30 | 4 | 3 | 18 | l1=30 mm / b1=10,8 mm / h=1,5 mm | 1.5 | 10.8 | |||
1.35 € | 1 | 1 jour | 6 | 30 | 4 | 6 | 18 | l1=30 mm / b1=10,8 mm / h=3 mm | 3 | 10.8 | |||
2.61 € | 1 | 1 jour | 6 | 30 | 4 | 10 | 18 | l1=30 mm / b1=10,8 mm / h=5 mm | 5 | 10.8 | |||
1.00 € | 1 | 1 jour | 7.5 | 40 | 5 | 6 | 25 | l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=1,5 mm | 1.5 | 14.5 | |||
1.69 € | 1 | 1 jour | 7.5 | 40 | 5 | 12 | 25 | l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=3 mm | 3 | 14.5 | |||
2.73 € | 1 | 1 jour | 7.5 | 40 | 5 | 20 | 25 | l1=40 mm / b1=14,5 mm / h=5 mm | 5 | 14.5 |