Charnières / réduction conique / zinc moulé sous pression / noir / 25160.02xx / HALDER

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25160.0205
25160.0210
25160.0215
25160.0220
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Poids
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
h₂
(mm)
Cote nominale b₃
(mm)
h₃
(mm)
b₁
(mm)
h₄ [+0,5]
(mm)

6.21 €

1 4 jours 1833025184.37.54b1=30 mm / Zinc moulé sous pression. Noir10.74.5309

5.85 €

1 4 jours 2544060255.395b1=40 mm / Zinc moulé sous pression. Noir145.54011

6.91 €

1 4 jours 30650107306.411.56b1=50 mm / Zinc moulé sous pression. Noir18.56.55013

9.40 €

1 4 jours 36860200368.3158b1=60 mm / Zinc moulé sous pression. Noir21.58.56017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Axe Acier inoxydable Pour image de finition 1 Conforme RoHS Oui
Corps Zinc moulé sous pression. Revêtement plastique. Orange similaire à RAL 9005|. Aspect mat Secteur utilisateur Adaptations. Fabrication à façon|Construction mécanique. Général|Cinéma. Théâtre. Musique. Éclairage N° de commande complété Zinc moulé sous pression, noir
Fonction Ajuster|Réajuster|Positionner|Pivoter Sans minerai de conflit Oui Origine préférentielle D

Assistance technique