Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25160.0005 |
25160.0010 |
25160.0015 |
25160.0020 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | h₂ (mm) | Cote nominale | b₃ (mm) | h₃ (mm) | b₁ (mm) | h₄ [+0,5] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 1 | 1 jour | 18 | 3 | 30 | 25 | 18 | 4.3 | 7.5 | 4 | b1=30 mm / Zinc moulé sous pression. Chromé | 10.7 | 4.5 | 30 | 9 | |||
7.55 € | 1 | 1 jour | 25 | 4 | 40 | 60 | 25 | 5.3 | 9 | 5 | b1=40 mm / Zinc moulé sous pression. Chromé | 14 | 5.5 | 40 | 11 | |||
9.45 € | 1 | 1 jour | 30 | 6 | 50 | 107 | 30 | 6.4 | 11.5 | 6 | b1=50 mm / Zinc moulé sous pression. Chromé | 18.5 | 6.5 | 50 | 13 | |||
12.76 € | 1 | 1 jour | 36 | 8 | 60 | 200 | 36 | 8.3 | 15 | 8 | b1=60 mm / Zinc moulé sous pression. Chromé | 21.5 | 8.5 | 60 | 17 |
Loading...
Axe | Acier inoxydable | Pour image de finition | 1 | Conforme RoHS | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Corps | Zinc moulé sous pression. Chromé | Secteur utilisateur | Adaptations. Fabrication à façon|Construction mécanique. Général|Cinéma. Théâtre. Musique. Éclairage | N° de commande complété | Zinc moulé sous pression. Chromé |
Fonction | Ajuster|Réajuster|Positionner|Pivoter | Sans minerai de conflit | Oui | Origine préférentielle | D |
Configurer
Propriétés de base
b₂(mm)
d₂(mm)
l₁(mm)
Poids(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
h₂(mm)
Cote nominale
b₃(mm)
h₃(mm)
b₁(mm)
h₄ [+0,5](mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles