Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
25160.0815
Référence pièce
|
---|
25160.0815 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l₁ (mm) | d (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | h₁ (mm) | h₂ (mm) | Cote nominale | b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.84 € | 1 | 1 jour | 60 | 8.3 | 21 | 36 | 5 | 10.9 | l1=60 mm / h1=5 mm | 18 |
Loading...
Température max.(°C) | 120 | Conforme RoHS | Oui | α(°) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Fonction | Gâche | Sans minerai de conflit | Oui | Plaque de maintien | Moulage de précision en acier. Galvanisé. Revêtement plastique |. Similaire à RAL 9005. Noir. Mat naturel |
Butée | NBR | Origine préférentielle | D |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières longue / réductions coniques / NBR / 25160.08xx / HALDER, le numéro d'article est le suivant: 25160.0815.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25160.0815.
Configurer
Propriétés de base
Type
l₁(mm)
d(mm)
Poids(g)
l₂(mm)
h₁(mm)
h₂(mm)
Cote nominale
b(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
25160.0805 |
25160.0810 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | l₁ (mm) | d (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | h₁ (mm) | h₂ (mm) | Cote nominale | b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.40 € | 1 | 1 jour | 40 | 5.3 | 10 | 25 | 3.5 | 7.8 | l1=40 mm / h1=3,5 mm | 12 | |||
5.97 € | 1 | 1 jour | 50 | 6.3 | 12 | 30 | 4 | 9.2 | l1=50 mm / h1=4 mm | 15 |