Sauterelles/contre-crochet nominal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23330.9023
23330.9024
23330.9025
23330.9523
23330.9524
23330.9525
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Pour mors de serrage à coin Taille nominale l₄
(mm)
d₁
(mm)
l₉
(mm)
Dimension nominale b₃
(mm)
Poids
(g)

9.11 €

1 4 jours Acier23330.30033115.226Taille nominale=31815

10.32 €

1 4 jours Acier23330.30044146.539Taille nominale=42342

12.18 €

1 4 jours Acier23330.30055198.556Taille nominale=530108

14.44 €

1 4 jours Acier inoxydable23330.31033115.226Taille nominale=31815

15.91 €

1 4 jours Acier inoxydable23330.31044146.539Taille nominale=42342

20.65 €

1 4 jours Acier inoxydable23330.31055198.556Taille nominale=530108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans minéraux de conflit Oui Conformité REACH Oui Conforme RoHS Oui
Origine préférentielle CE

Assistance technique