Moyen d’arbre conique, sans contre-écrou, acier inoxydable mm / mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25050.0206
25050.0208
25050.0210
25050.0212
25050.0216
25050.0220
25050.0225
25050.0230
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage max. des écrous TA
(Nm)
WS
(mm)
d₂
(mm)
D1 [H9]
(mm)
l₁
(mm)
Poids
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
Pression de surface max. sur l'arbre pW
(N/mm²)
Cote nominale Charge axiale max. transmissible Fₐ
(kN)
D2 [h9]
(mm)
Couple transmissible max. M
(Nm)
Pression de surface max. sur moyeu pN
(N/mm²)

51.69 €

1 1 jour 71414141919156154d1=6 mm / d2=14 mm2.868.567

53.65 €

1 1 jour 121616162226178125d1=8 mm / d2=16 mm4.1816.464

58.92 €

1 1 jour 2422202024461910155d1=10 mm / d2=20 mm6.8103481

58.83 €

1 1 jour 3122222224491912144d1=12 mm / d2=22 mm7.61245.782

65.01 €

1 1 jour 4627262628732216109d1=16 mm / d2=26 mm9.31674.269

76.55 €

1 1 jour 113363535361862720141d1=20 mm / d2=35 mm17.420173.688

92.27 €

1 1 jour 175464242413153025121d1=25 mm / d2=42 mm22.325277.977

96.56 €

1 1 jour 249504747443783330113d1=30 mm / d2=47 mm28.330423.577

Loading...

  1. 1

Informations de base

Écrou Acier inoxydable trempé et nickelé Conforme RoHS Oui Partie externe Acier inoxydable nickelé
Fonction Attacher|Sécuriser|Brider|Tourner|Centrer Sans minerai de conflit Oui Partie intérieure Acier inoxydable nickelé
Origine préférentielle CE

Assistance technique