Moyen d’arbre conique, contre-écrou, acier inoxydable mm / mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25050.0306
25050.0308
25050.0310
25050.0312
25050.0316
25050.0320
25050.0325
25050.0330
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage max. des écrous TA
(Nm)
WS
(mm)
d₂
(mm)
D1 [H9]
(mm)
l₁
(mm)
Poids
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
Pression de surface max. sur l'arbre pW
(N/mm²)
l₃
(mm)
Cote nominale Charge axiale max. transmissible Fₐ
(kN)
D2 [h9]
(mm)
Couple transmissible max. M
(Nm)
Pression de surface max. sur moyeu pN
(N/mm²)

58.36 €

1 4 jours 714121219171561549d1=6 mm / d2=12 mm2.868.5119

60.31 €

1 4 jours 12161414222317812511d1=8 mm / d2=14 mm4.1816.4121

65.33 €

1 4 jours 242218182446191015512d1=10 mm / d2=18 mm6.81034127

65.71 €

1 4 jours 312220202445191214412d1=12 mm / d2=20 mm7.61245.7128

73.03 €

1 4 jours 462724242870221610915d1=16 mm / d2=24 mm9.31674.2107

84.81 €

1 4 jours 11336303036213272014117d1=20 mm / d2=30 mm17.420173.6145

105.83 €

1 4 jours 17546383841310302512120d1=25 mm / d2=38 mm22.325277.9122

113.74 €

1 4 jours 24950424244348333011323d1=30 mm / d2=42 mm28.330423.5123

Loading...

  1. 1

Informations de base

Écrou Acier inoxydable trempé et nickelé Conforme RoHS Oui Partie externe Acier inoxydable nickelé
Fonction Attacher|Sécuriser|Brider|Tourner|Centrer Sans minerai de conflit Oui Partie intérieure Acier inoxydable nickelé
Origine préférentielle CE

Assistance technique