Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
25050.0312
Référence pièce
|
---|
25050.0312 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couple de serrage max. des écrous TA (Nm) | WS (mm) | d₂ (mm) | D1 [H9] (mm) | l₁ (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | Pression de surface max. sur l'arbre pW (N/mm²) | l₃ (mm) | Cote nominale | Charge axiale max. transmissible Fₐ (kN) | D2 [h9] (mm) | Couple transmissible max. M (Nm) | Pression de surface max. sur moyeu pN (N/mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.46 € | 1 | 1 jour | 31 | 22 | 20 | 20 | 24 | 45 | 19 | 12 | 144 | 12 | d1=12 mm / d2=20 mm | 7.6 | 12 | 45.7 | 128 |
Loading...
Écrou | Acier inoxydable trempé et nickelé | Conforme RoHS | Oui | Partie externe | Acier inoxydable nickelé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction | Attacher|Sécuriser|Brider|Tourner|Centrer | Sans minerai de conflit | Oui | Partie intérieure | Acier inoxydable nickelé |
Origine préférentielle | CE |
Vous vous trouvez sur la page de Moyen d’arbre conique, contre-écrou, acier inoxydable mm / mm, le numéro d'article est le suivant: 25050.0312.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25050.0312.
Configurer
Propriétés de base
Type
Couple de serrage max. des écrous TA(Nm)
WS(mm)
d₂(mm)
D1 [H9](mm)
l₁(mm)
Poids(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
Pression de surface max. sur l'arbre pW(N/mm²)
l₃(mm)
Cote nominale
Charge axiale max. transmissible Fₐ(kN)
D2 [h9](mm)
Couple transmissible max. M(Nm)
Pression de surface max. sur moyeu pN(N/mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
25050.0306 |
25050.0308 |
25050.0310 |
25050.0316 |
25050.0320 |
25050.0325 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couple de serrage max. des écrous TA (Nm) | WS (mm) | d₂ (mm) | D1 [H9] (mm) | l₁ (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | Pression de surface max. sur l'arbre pW (N/mm²) | l₃ (mm) | Cote nominale | Charge axiale max. transmissible Fₐ (kN) | D2 [h9] (mm) | Couple transmissible max. M (Nm) | Pression de surface max. sur moyeu pN (N/mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.33 € | 1 | 1 jour | 7 | 14 | 12 | 12 | 19 | 17 | 15 | 6 | 154 | 9 | d1=6 mm / d2=12 mm | 2.8 | 6 | 8.5 | 119 | |||
58.22 € | 1 | 1 jour | 12 | 16 | 14 | 14 | 22 | 23 | 17 | 8 | 125 | 11 | d1=8 mm / d2=14 mm | 4.1 | 8 | 16.4 | 121 | |||
63.06 € | 1 | 1 jour | 24 | 22 | 18 | 18 | 24 | 46 | 19 | 10 | 155 | 12 | d1=10 mm / d2=18 mm | 6.8 | 10 | 34 | 127 | |||
70.48 € | 1 | 1 jour | 46 | 27 | 24 | 24 | 28 | 70 | 22 | 16 | 109 | 15 | d1=16 mm / d2=24 mm | 9.3 | 16 | 74.2 | 107 | |||
81.85 € | 1 | 1 jour | 113 | 36 | 30 | 30 | 36 | 213 | 27 | 20 | 141 | 17 | d1=20 mm / d2=30 mm | 17.4 | 20 | 173.6 | 145 | |||
102.19 € | 1 | 1 jour | 175 | 46 | 38 | 38 | 41 | 310 | 30 | 25 | 121 | 20 | d1=25 mm / d2=38 mm | 22.3 | 25 | 277.9 | 122 |