Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KH06-B |
KH08-B |
KH12-B |
KH14-B |
KH16-B |
KH20-B |
KH25-B |
KH30-B |
KH40-B |
KH50-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dyn. C min. (N) | Capacité de charge dyn. C max. (N) | Capacité de charge stat. C0 min. (N) | Capacité de charge stat. C0 max. (N) | N2 (mm) | JL4 (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22 | - | 340 | 390 | 240 | 340 | 2 | 4 | 7 | |
10.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | - | 410 | 475 | 280 | 400 | 2 | 6 | 12 | |
12.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | - | 670 | 800 | 510 | 740 | 2.5 | 6 | 18 | |
12.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | - | 690 | 830 | 520 | 760 | 2.5 | 6 | 20 | |
10.90 € | 1 | 12 jours | 30 | - | 890 | 1060 | 620 | 910 | 2.5 | 7 | 27 | ||
12.08 € | 1 | 7 jours | 30 | - | 1110 | 1170 | 790 | 1010 | 2.5 | 7 | 32 | ||
17.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 35 | 2280 | 2420 | 1670 | 2130 | 2.5 | 8 | 64 | |
21.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | - | 3300 | 3300 | 2700 | 3100 | 2.5 | 8 | 92 | |
28.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | - | 5300 | 5300 | 4450 | 4950 | 2.5 | 9 | 184 | |
37.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | - | 6800 | 6800 | 6300 | 7000 | 2.5 | 9 | 253 |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Capacité de charge dyn. C min.(N)
Capacité de charge dyn. C max.(N)
Capacité de charge stat. C0 min.(N)
Capacité de charge stat. C0 max.(N)
N2(mm)
JL4(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles