Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KSO12-PP |
KSO16-PP |
KSO20-PP |
KSO25-PP |
KSO40-PP |
KSO50-PP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dyn. C max. (N) | Capacité de charge stat. C0 max. (N) | B2 (mm) | N1 (mm) | N4 (mm) | Angle du secteur d’ouverture A10 (mm) | Angle du secteur d’ouverture α (°) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 22 | 900 | 1100 | 7.6 | 3 | 3 | - | 78 | 15 | ||
47.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 26 | 1430 | 1550 | 10.1 | 3 | 3 | - | 78 | 21 | ||
54.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | - | 2200 | 2310 | 10 | 3 | 3 | - | 60 | 40 | ||
68.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 58 | - | 3950 | 4300 | 12.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 60 | 80 | ||
105.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | - | 10200 | 9600 | 18.2 | 3.5 | 3 | 1.5 | 54 | 268 | ||
160.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 75 | 15100 | 13900 | 22.7 | 4.5 | 5 | 2.5 | 54 | 467 |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | Nombre de billes rangées | 6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Capacité de charge dyn. C max.(N)
Capacité de charge stat. C0 max.(N)
B2(mm)
N1(mm)
N4(mm)
Angle du secteur d’ouverture A10(mm)
Angle du secteur d’ouverture α(°)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles