Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimension table · Dimensions in mm | ||||||||||||||||||||
Designation | Mass m | Dimensions | Mounting dimensions | Ball rows Quantity | Basic load ratings1) | |||||||||||||||
≈g | FW | B | L | H | JB ±0.15 | L4 | L5 | JL4 | D12) g7 | D2 –0.1 –0.3 | JH ±0.15 | T5 | G2 | N1 | K5 | G3 | dyn. Cmin N | stat. C0 min N | ||
KTFS12-PP-AS | 180 | 12 | 42 | 70 | 34 | 32 | 46 | 10 | 35 | 30 | 30 | 24 | 13 | M6 | 5.3 | M5 | M8X1 | 8 | 1 020 | 1 200 |
KTFS16-PP-AS | 260 | 16 | 50 | 78 | 40 | 38 | 50 | 10 | 39 | 35 | 35 | 28 | 18 | M8 | 6.6 | M6 | M8X1 | 8 | 1 790 | 1 900 |
KTFS20-PP-AS | 550 | 20 | 60 | 96 | 50 | 45 | 60 | 10 | 48 | 42 | 42 | 35 | 22 | M10 | 8.4 | M8 | M8X1 | 8 | 3 100 | 3 200 |
KTFS25-PP-AS | 700 | 25 | 74 | 122 | 60 | 56 | 73 | 10 | 61 | 52 | 52 | 42 | 26 | M12 | 10.5 | M10 | M8X1 | 8 | 4 400 | 4 850 |
KTFS30-PP-AS | 1 100 | 30 | 84 | 142 | 70 | 64 | 82 | 10 | 71 | 61 | 61 | 50 | 35 | M16 | 13.5 | M12 | M8X1 | 8 | 7 550 | 7 900 |
Référence pièce
|
---|
KTFS12-PP-AS |
KTFS16-PP-AS |
KTFS20-PP-AS |
KTFS25-PP-AS |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale L (mm) | B (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 42 | 200 | ||
185.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 78 | 50 | 260 | ||
209.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 96 | 60 | 550 | ||
221.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 122 | 74 | 900 |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles