Chariot de guidage / chariot haut et long / acier inoxydable / classe de précision sélectionnable / six rangées / KWSE-HL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWSE20-HL-V0-G1
KWSE20-HL-V0-G2
KWSE20-HL-V0-G3
KWSE20-HL-V1-G1
KWSE20-HL-V2-G1
KWSE20-HL-V2-G2
KWSE20-HL-V2-G3
KWSE25-HL-V0-G1
KWSE25-HL-V0-G2
KWSE25-HL-V0-G3
KWSE25-HL-V1-G1
KWSE25-HL-V1-G2
KWSE25-HL-V1-G3
KWSE25-HL-V2-G1
KWSE25-HL-V2-G2
KWSE25-HL-V2-G3
KWSE30-HL-V0-G1
KWSE30-HL-V0-G2
KWSE30-HL-V0-G3
KWSE30-HL-V1-G1
KWSE30-HL-V1-G2
KWSE30-HL-V1-G3
KWSE30-HL-V2-G1
KWSE30-HL-V2-G2
KWSE30-HL-V2-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

237.87 €

1 4 jours 44-280007200091.90.455G1V0

226.90 €

1 Disponible 4 jours 44-280007200091.90.455G2V0

216.53 €

1 Disponible 4 jours 44-280007200091.90.455G3V0

237.87 €

1 Disponible 4 jours 44-280007200091.90.455G1V1

192.40 €

1 17 jours 44-280007200091.90.455G1V2

226.90 €

1 Disponible 4 jours 44-280007200091.90.455G2V2

175.15 €

1 12 jours 44-280007200091.90.455G3V2

263.48 €

1 4 jours 48403530093700104.30.797G1V0

251.28 €

1 Disponible 4 jours 48403530093700104.30.797G2V0

239.70 €

1 Disponible 4 jours 48403530093700104.30.797G3V0

263.48 €

1 Disponible 4 jours 48403530093700104.30.797G1V1

251.28 €

1 Disponible 4 jours 48403530093700104.30.797G2V1

239.70 €

1 Disponible 4 jours 48403530093700104.30.797G3V1

263.48 €

1 Disponible 4 jours 48403530093700104.30.797G1V2

251.28 €

1 Disponible 4 jours 48403530093700104.30.797G2V2

193.88 €

1 17 jours 48403530093700104.30.797G3V2

299.47 €

1 4 jours 604551000113000119.31.06G1V0

286.07 €

1 Disponible 4 jours 604551000113000119.31.06G2V0

272.63 €

1 Disponible 4 jours 604551000113000119.31.06G3V0

299.47 €

1 Disponible 4 jours 604551000113000119.31.06G1V1

286.07 €

1 Disponible 4 jours 604551000113000119.31.06G2V1

272.63 €

1 Disponible 4 jours 604551000113000119.31.06G3V1

299.47 €

1 Disponible 4 jours 604551000113000119.31.06G1V2

286.07 €

1 Disponible 4 jours 604551000113000119.31.29G2V2

272.63 €

1 Disponible 4 jours 604551000113000119.31.06G3V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique