Chariot de guidage / chariot long / classe de précision au choix / six rangées / KWSE-L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWSE20-L-V0-G1
KWSE20-L-V0-G2
KWSE20-L-V0-G3
KWSE20-L-V1-G1
KWSE20-L-V1-G2
KWSE20-L-V1-G3
KWSE20-L-V2-G1
KWSE20-L-V2-G2
KWSE20-L-V2-G3
KWSE25-L-V0-G1
KWSE25-L-V0-G2
KWSE25-L-V0-G3
KWSE25-L-V1-G1
KWSE25-L-V1-G2
KWSE25-L-V1-G3
KWSE25-L-V2-G1
KWSE25-L-V2-G2
KWSE25-L-V2-G3
KWSE30-L-V0-G1
KWSE30-L-V0-G2
KWSE30-L-V0-G3
KWSE30-L-V1-G2
KWSE30-L-V2-G1
KWSE30-L-V2-G2
KWSE30-L-V2-G3
KWSE35-L-V0-G1
KWSE35-L-V0-G2
KWSE35-L-V0-G3
KWSE35-L-V1-G3
KWSE35-L-V2-G1
KWSE35-L-V2-G2
KWSE45-L-V0-G1
KWSE45-L-V0-G2
KWSE45-L-V0-G3
KWSE45-L-V1-G2
KWSE45-L-V1-G3
KWSE45-L-V2-G1
KWSE45-L-V2-G2
KWSE45-L-V2-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

251.90 €

1 Disponible 4 jours -280007200091.90.607G1V0

240.32 €

1 Disponible 4 jours -280007200091.90.607G2V0

228.73 €

1 Disponible 4 jours -280007200091.90.607G3V0

251.90 €

1 Disponible 4 jours -280007200091.90.607G1V1

240.32 €

1 Disponible 4 jours -280007200091.90.607G2V1

228.73 €

1 Disponible 4 jours -280007200091.90.607G3V1

251.90 €

1 Disponible 4 jours -280007200091.90.607G1V2

240.32 €

1 Disponible 4 jours -280007200091.90.607G2V2

185.02 €

1 17 jours -280007200091.90.607G3V2

278.12 €

1 4 jours 703530093700104.30.881G1V0

265.92 €

1 Disponible 4 jours 703530093700104.31G2V0

252.52 €

1 Disponible 4 jours 703530093700104.30.881G3V0

224.97 €

1 17 jours 703530093700104.30.881G1V1

265.92 €

1 Disponible 4 jours 703530093700104.30.881G2V1

204.25 €

1 12 jours 703530093700104.30.881G3V1

278.12 €

1 Disponible 4 jours 703530093700104.30.881G1V2

265.92 €

1 Disponible 4 jours 703530093700104.30.881G2V2

204.25 €

1 12 jours 703530093700104.30.881G3V2

317.17 €

1 4 jours -51000113000119.31.58G1V0

303.75 €

1 Disponible 4 jours -51000113000119.31.58G2V0

233.35 €

1 17 jours -51000113000119.31.58G3V0

303.75 €

1 Disponible 4 jours -51000113000119.31.58G2V1

317.17 €

1 Disponible 4 jours -51000113000119.31.58G1V2

303.75 €

1 Disponible 4 jours -51000113000119.31.58G2V2

233.35 €

1 12 jours -51000113000119.31.58G3V2

375.12 €

1 4 jours 10070000145000138.92.2G1V0

357.43 €

1 Disponible 4 jours 10070000145000138.92.2G2V0

340.33 €

1 Disponible 4 jours 10070000145000138.92.2G3V0

340.33 €

1 Disponible 4 jours 10070000145000138.92.2G3V1

375.12 €

1 Disponible 4 jours 10070000145000138.92.2G1V2

289.10 €

1 17 jours 10070000145000138.92.2G2V2

491.62 €

1 4 jours 12098000236000174.34G1V0

471.48 €

1 Disponible 4 jours 12098000236000174.34G2V0

448.32 €

1 Disponible 4 jours 12098000236000174.34G3V0

471.48 €

1 Disponible 4 jours 12098000236000174.34G2V1

362.62 €

1 12 jours 12098000236000174.34G3V1

491.62 €

1 Disponible 4 jours 12098000236000174.34G1V2

381.35 €

1 17 jours 12098000236000174.34G2V2

362.62 €

1 17 jours 12098000236000174.34G3V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique