Chariot de guidage / chariot long / acier inoxydable / classe de précision sélectionnable / six rangées / KWSE-L-RROC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWSE20-L-RROC-V1-G3
KWSE20-L-RROC-V2-G3
KWSE25-L-RROC-V1-G3
KWSE25-L-RROC-V2-G3
KWSE30-L-RROC-V2-G3
KWSE35-L-RROC-V1-G3
KWSE35-L-RROC-V2-G3
KWSE45-L-RROC-V1-G3
KWSE45-L-RROC-V2-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précision
(mm)

292.17 €

1 Disponible 4 jours -280007200091.90.574V1

292.17 €

1 Disponible 4 jours -280007200091.90.574V2

323.27 €

1 Disponible 4 jours 703530093700104.31V1

323.27 €

1 Disponible 4 jours 703530093700104.31V2

370.23 €

1 Disponible 4 jours -51000113000119.31.408V2

435.50 €

1 Disponible 4 jours 10070000145000138.91.91V1

435.50 €

1 Disponible 4 jours 10070000145000138.91.91V2

574.55 €

1 Disponible 4 jours 12098000236000174.34.01V1

574.55 €

1 Disponible 4 jours 12098000236000174.34.01V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Classe de précontrainte(mm) G3 Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Assistance technique