Chariot de guidage / chariot court / acier inoxydable / classe de précision au choix / quatre rangées / non graissé / KWVE-EC-UG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWVE25-B-EC-UG-V1-G1
KWVE25-B-EC-UG-V1-G2
KWVE25-B-EC-UG-V1-G3
KWVE25-B-EC-UG-V1-G4
KWVE25-B-EC-UG-V2-G1
KWVE25-B-EC-UG-V2-G2
KWVE25-B-EC-UG-V2-G3
KWVE25-B-EC-UG-V2-G4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

98.80 €

1 Disponible 4 jours G1V1

93.67 €

1 Disponible 4 jours G2V1

89.87 €

1 Disponible 4 jours G3V1

85.03 €

1 Disponible 4 jours G4V1

98.80 €

1 Disponible 4 jours G1V2

93.67 €

1 Disponible 4 jours G2V2

89.87 €

1 Disponible 4 jours G3V2

85.03 €

1 Disponible 4 jours G4V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 73 Hauteur de montage H(mm) 33 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 12500
Charge nominale de base : Charge statique(N) 22200 Longueur L(mm) 58.2 Poids de tarif douanier 0.446
Unité de poids du tarif douanier kg Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique