Chariot de guidage / petit chariot / acier inoxydable / classe de précision au choix / quatre rangées / KWVE-ESC-RROC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWVE15-B-ESC-RROC-V1-G3
KWVE15-B-ESC-RROC-V2-G3
KWVE20-B-ESC-RROC-V1-G3
KWVE20-B-ESC-RROC-V2-G3
KWVE25-B-ESC-RROC-V1-G3
KWVE25-B-ESC-RROC-V2-G3
KWVE30-B-ESC-RROC-V1-G3
KWVE30-B-ESC-RROC-V2-G3
KWVE35-B-ESC-RROC-V1-G3
KWVE35-B-ESC-RROC-V2-G3
KWVE45-B-ESC-RROC-V1-G3
KWVE45-B-ESC-RROC-V2-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précision
(mm)

108.03 €

1 Disponible 4 jours --4900830044.50.107V1

108.03 €

1 Disponible 4 jours --4900830044.50.107V2

136.80 €

1 Disponible 4 jours -2889001540050.40.202V1

136.80 €

1 Disponible 4 jours -2889001540050.40.202V2

142.67 €

1 Disponible 4 jours 4833125002220058.20.335V1

142.67 €

1 Disponible 4 jours 4833125002220058.20.335V2

173.95 €

1 Disponible 4 jours 60-1870031500690.628V1

173.95 €

1 Disponible 4 jours 60-1870031500690.628V2

182.18 €

1 Disponible 4 jours 70-246003900076.20.88V1

182.18 €

1 Disponible 4 jours 70-246003900076.20.88V2

228.77 €

1 Disponible 4 jours 86-465008000097.81.715V1

228.77 €

1 Disponible 4 jours 86-465008000097.81.715V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Classe de précontrainte(mm) G3 Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Assistance technique