Chariot de guidage / acier inoxydable / classe de précision au choix / KWVE-ES-RROC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWVE20-B-ES-RROC-V1-G3
KWVE20-B-ES-RROC-V2-G3
KWVE25-B-ES-RROC-V1-G3
KWVE25-B-ES-RROC-V2-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précision
(mm)

154.47 €

1 Disponible 4 jours -28131002700071.40.315V1

154.47 €

1 Disponible 4 jours -28131002700071.40.315V2

159.78 €

1 Disponible 4 jours 4833179003700083.30.522V1

159.78 €

1 Disponible 4 jours 4833179003700083.30.522V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Classe de précontrainte(mm) G3 Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Assistance technique