Chariot de guidage / chariot haut et long / acier inoxydable / classe de précision au choix / quatre rangées / KWVE-HL-RROC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWVE25-B-HL-RROC-V1-G3
KWVE25-B-HL-RROC-V2-G3
KWVE30-B-HL-RROC-V1-G3
KWVE30-B-HL-RROC-V2-G3
KWVE35-B-HL-RROC-V1-G3
KWVE35-B-HL-RROC-V2-G3
KWVE45-B-HL-RROC-V1-G3
KWVE45-B-HL-RROC-V2-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précision
(mm)

212.85 €

1 Disponible 4 jours 48402340054000109.10.93V1

212.85 €

1 Disponible 4 jours 48402340054000109.10.93V2

262.37 €

1 Disponible 4 jours 604534500740001271.478V1

262.37 €

1 Disponible 4 jours 604534500740001271.478V2

273.58 €

1 Disponible 4 jours 70-475001000001452.464V1

273.58 €

1 Disponible 4 jours 70-475001000001452.464V2

341.97 €

1 Disponible 4 jours 86-82000181000172.74.475V1

341.97 €

1 Disponible 4 jours 86-82000181000172.74.475V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Classe de précontrainte(mm) G3 Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Assistance technique