Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail (mm) | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Longueur L (mm) | Poids de tarif douanier | Classe de précision (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | - | 16200 | 36500 | 88.9 | 0.626 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 16200 | 36500 | 88.9 | 0.626 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | 70 | 23400 | 54000 | 109.1 | 1.027 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 34500 | 74000 | 127 | 1.774 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 34500 | 74000 | 127 | 1.774 | V2 | ||
263.97 € | 1 | 12 jours | 120 | 82000 | 181000 | 172.7 | 4.518 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | 120 | 82000 | 181000 | 172.7 | 4.518 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | 140 | 127000 | 285000 | 211.6 | 7.395 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | 140 | 127000 | 285000 | 211.6 | 7.395 | V2 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Classe de précontrainte(mm) | G3 | Certificat RoHS | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Certificat REACH | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail(mm)
Longueur L(mm)
Poids de tarif douanier
Classe de précision(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles