Chariot de guidage / chariot long / acier inoxydable / classe de précision au choix / quatre rangées / KWVE-NL-RROC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWVE25-B-NL-RROC-V1-G3
KWVE25-B-NL-RROC-V2-G3
KWVE30-B-NL-RROC-V1-G3
KWVE30-B-NL-RROC-V2-G3
KWVE35-B-NL-RROC-V1-G3
KWVE35-B-NL-RROC-V2-G3
KWVE45-B-NL-RROC-V1-G3
KWVE45-B-NL-RROC-V2-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précision
(mm)

222.28 €

1 Disponible 4 jours 70312340054000109.10.859V1

222.28 €

1 Disponible 4 jours 70312340054000109.10.859V2

273.58 €

1 Disponible 4 jours -3834500740001271.522V1

273.58 €

1 Disponible 4 jours -3834500740001271.522V2

284.78 €

1 Disponible 4 jours 10044475001000001452.308V1

284.78 €

1 Disponible 4 jours 10044475001000001452.308V2

357.30 €

1 Disponible 4 jours 1205282000181000172.73.686V1

357.30 €

1 Disponible 4 jours 1205282000181000172.73.686V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Classe de précontrainte(mm) G3 Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Assistance technique