Chariot de guidage / chariot long / classe de précision au choix / quatre rangées / non graissé / KWVE-NL-UG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWVE25-B-NL-UG-V1-G1
KWVE25-B-NL-UG-V1-G2
KWVE25-B-NL-UG-V1-G3
KWVE25-B-NL-UG-V1-G4
KWVE25-B-NL-UG-V2-G1
KWVE25-B-NL-UG-V2-G2
KWVE25-B-NL-UG-V2-G3
KWVE25-B-NL-UG-V2-G4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

153.90 €

1 Disponible 4 jours G1V1

146.78 €

1 Disponible 4 jours G2V1

139.65 €

1 Disponible 4 jours G3V1

133.00 €

1 Disponible 4 jours G4V1

153.90 €

1 Disponible 4 jours G1V2

146.78 €

1 Disponible 4 jours G2V2

173.35 €

1 Disponible 4 jours G3V2

165.10 €

1 Disponible 4 jours G4V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 70 Hauteur de montage H(mm) 31 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 23400
Charge nominale de base : Charge statique(N) 54000 Longueur L(mm) 109.1 Poids de tarif douanier 0.85
Unité de poids du tarif douanier kg Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique