Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KWVE25-B-NL-UG-RROC-V2-G3 |
KWVE35-B-NL-UG-RROC-V1-G3 |
KWVE35-B-NL-UG-RROC-V2-G3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Longueur L (mm) | Poids de tarif douanier | Classe de précision (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 70 | 31 | 23400 | 54000 | 109.1 | 0.859 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | 100 | 44 | 47500 | 100000 | 145 | 2.23 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | 100 | 44 | 47500 | 100000 | 145 | 2.23 | V2 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Classe de précontrainte(mm) | G3 | Certificat RoHS | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Certificat REACH | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Longueur L(mm)
Poids de tarif douanier
Classe de précision(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles