Chariot de guidage / acier inoxydable / quatre rangées / KWVE-RROC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWVE15-B-RROC-V1-G3
KWVE15-B-RROC-V2-G3
KWVE20-B-RROC-V1-G3
KWVE20-B-RROC-V2-G3
KWVE25-B-RROC-V1-G3
KWVE25-B-RROC-V2-G3
KWVE30-B-RROC-V1-G3
KWVE30-B-RROC-V2-G3
KWVE35-B-RROC-V1-G3
KWVE35-B-RROC-V2-G3
KWVE45-B-RROC-V1-G3
KWVE45-B-RROC-V2-G3
KWVE55-B-RROC-V2-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précision
(mm)

135.62 €

1 Disponible 4 jours 4772001450061.20.199V1

135.62 €

1 Disponible 4 jours 4772001450061.20.199V2

171.58 €

1 Disponible 4 jours -131002700071.40.46V1

171.58 €

1 Disponible 4 jours -131002700071.40.46V2

178.07 €

1 Disponible 4 jours 70179003700083.30.708V1

178.07 €

1 Disponible 4 jours 70179003700083.30.708V2

175.55 €

1 17 jours -2750055000991.231V1

219.33 €

1 Disponible 4 jours -2750055000991.231V2

182.17 €

1 7 jours 10038000720001121.74V1

227.60 €

1 Disponible 4 jours 10038000720001121.74V2

228.40 €

1 12 jours 12069000141000140.63.379V1

285.37 €

1 Disponible 4 jours 12069000141000140.63.379V2

614.37 €

1 Disponible 4 jours 140104000213000173.65.644V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Classe de précontrainte(mm) G3 Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Assistance technique