Chariot de guidage / chariot long / acier inoxydable / quatre rangées / KWVE-SL-RROC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWVE25-B-SL-RROC-V1-G3
KWVE25-B-SL-RROC-V2-G3
KWVE30-B-SL-RROC-V1-G3
KWVE30-B-SL-RROC-V2-G3
KWVE35-B-SL-RROC-V1-G3
KWVE35-B-SL-RROC-V2-G3
KWVE45-B-SL-RROC-V1-G3
KWVE45-B-SL-RROC-V2-G3
KWVE55-B-SL-RROC-V1-G3
KWVE55-B-SL-RROC-V2-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précision
(mm)

212.85 €

1 Disponible 4 jours 482340054000109.10.802V1

212.85 €

1 Disponible 4 jours 482340054000109.10.802V2

262.37 €

1 Disponible 4 jours 6034500740001271.338V1

262.37 €

1 Disponible 4 jours 6034500740001271.338V2

273.58 €

1 Disponible 4 jours 70475001000001452.034V1

273.58 €

1 Disponible 4 jours 70475001000001452.034V2

341.97 €

1 Disponible 4 jours 8682000181000172.73.57V1

341.97 €

1 Disponible 4 jours 8682000181000172.73.57V2

738.20 €

1 Disponible 4 jours 100127000285000211.65.707V1

738.20 €

1 Disponible 4 jours 100127000285000211.65.707V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Classe de précontrainte(mm) G3 Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Assistance technique