Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Longueur L (mm) | Poids de tarif douanier | Classe de précision (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 31 | 23400 | 54000 | 109.1 | 0.659 | V1 | |
170.37 € | 1 | 17 jours | 48 | 31 | 23400 | 54000 | 109.1 | 0.659 | V2 | ||
262.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 38 | 34500 | 74000 | 127 | 1.148 | V1 | |
262.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 38 | 34500 | 74000 | 127 | 1.148 | V2 | |
273.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 44 | 47500 | 100000 | 145 | 1.298 | V1 | |
273.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 44 | 47500 | 100000 | 145 | 1.298 | V2 | |
341.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 86 | 52 | 82000 | 181000 | 172.7 | 2.863 | V1 | |
341.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 86 | 52 | 82000 | 181000 | 172.7 | 2.863 | V2 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Classe de précontrainte(mm) | G3 | Certificat RoHS | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Certificat REACH | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Longueur L(mm)
Poids de tarif douanier
Classe de précision(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles