Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids de tarif douanier | Classe de précontrainte (mm) | Classe de précision (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
367.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.704 | G0 | V1 | |
337.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.704 | G1 | V1 | |
291.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.704 | G3 | V1 | |
367.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.704 | G0 | V2 | |
337.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.704 | G1 | V2 | |
306.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.704 | G2 | V2 | |
291.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.75 | G3 | V2 | |
367.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.75 | G0 | V3 | |
- | 1 | 4 jours | 1.75 | G2 | V3 | ||
367.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.704 | G0 | V4 | |
337.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.704 | G1 | V4 | |
306.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.704 | G2 | V4 | |
291.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.704 | G3 | V4 | |
367.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.704 | G0 | V5 | |
337.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.704 | G1 | V5 | |
306.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.704 | G2 | V5 | |
291.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.704 | G3 | V5 |
Loading...
Largeur du rail(mm) | 100 | Charge nominale de base : Charge dynamique(N) | 59000 | Charge nominale de base : Charge statique(N) | 140000 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 122.9 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Certificat RoHS | Disponible |
Certificat REACH | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Poids de tarif douanier
Classe de précontrainte(mm)
Classe de précision(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles