Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids de tarif douanier | Classe de précontrainte (mm) | Classe de précision (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
461.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G0 | V1 | |
423.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G1 | V1 | |
385.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G2 | V1 | |
364.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G3 | V1 | |
461.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G0 | V2 | |
423.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G1 | V2 | |
385.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G2 | V2 | |
364.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G3 | V2 | |
308.62 € | 1 | 12 jours | 3.07 | G2 | V3 | ||
364.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.07 | G3 | V3 | |
461.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G0 | V4 | |
423.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G1 | V4 | |
385.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G2 | V4 | |
364.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G3 | V4 | |
461.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G0 | V5 | |
423.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G1 | V5 | |
385.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G2 | V5 | |
364.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.05 | G3 | V5 |
Loading...
Largeur du rail(mm) | 120 | Charge nominale de base : Charge dynamique(N) | 92000 | Charge nominale de base : Charge statique(N) | 215000 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 145.9 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Certificat RoHS | Disponible |
Certificat REACH | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Poids de tarif douanier
Classe de précontrainte(mm)
Classe de précision(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles