Chariot de guidage / chariot haut / circulation de rouleaux / classe de précision au choix / RWU45-E-H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RWU45-E-H-V1-G0
RWU45-E-H-V1-G1
RWU45-E-H-V1-G2
RWU45-E-H-V1-G3
RWU45-E-H-V2-G0
RWU45-E-H-V2-G1
RWU45-E-H-V2-G2
RWU45-E-H-V2-G3
RWU45-E-H-V3-G0
RWU45-E-H-V3-G1
RWU45-E-H-V3-G3
RWU45-E-H-V4-G0
RWU45-E-H-V4-G1
RWU45-E-H-V4-G2
RWU45-E-H-V4-G3
RWU45-E-H-V5-G0
RWU45-E-H-V5-G1
RWU45-E-H-V5-G2
RWU45-E-H-V5-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids de tarif douanier Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

461.07 €

1 Disponible 4 jours 2.392G0V1

423.35 €

1 Disponible 4 jours 2.392G1V1

385.60 €

1 Disponible 4 jours 2.392G2V1

364.97 €

1 Disponible 4 jours 2.392G3V1

461.07 €

1 Disponible 4 jours 2.392G0V2

423.35 €

1 Disponible 4 jours 2.392G1V2

385.60 €

1 Disponible 4 jours 2.392G2V2

364.97 €

1 Disponible 4 jours 2.392G3V2

461.07 €

1 Disponible 4 jours 3.1G0V3

338.82 €

1 17 jours 3.1G1V3

364.97 €

1 Disponible 4 jours 3.1G3V3

461.07 €

1 Disponible 4 jours 2.392G0V4

423.35 €

1 Disponible 4 jours 2.392G1V4

385.60 €

1 Disponible 4 jours 2.392G2V4

364.97 €

1 Disponible 4 jours 2.392G3V4

461.07 €

1 Disponible 4 jours 2.392G0V5

423.35 €

1 Disponible 4 jours 2.392G1V5

385.60 €

1 Disponible 4 jours 2.392G2V5

364.97 €

1 Disponible 4 jours 2.392G3V5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 86 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 92000 Charge nominale de base : Charge statique(N) 215000
Longueur L(mm) 145.9 Unité de poids du tarif douanier kg Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Assistance technique