Chariot de guidage / chariot long / circulation de rouleaux / classe de précision au choix / RWU45-E-L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RWU45-E-L-V1-G0
RWU45-E-L-V1-G1
RWU45-E-L-V1-G2
RWU45-E-L-V1-G3
RWU45-E-L-V2-G0
RWU45-E-L-V2-G1
RWU45-E-L-V2-G2
RWU45-E-L-V2-G3
RWU45-E-L-V3-G0
RWU45-E-L-V3-G1
RWU45-E-L-V3-G2
RWU45-E-L-V3-G3
RWU45-E-L-V4-G0
RWU45-E-L-V4-G1
RWU45-E-L-V4-G2
RWU45-E-L-V4-G3
RWU45-E-L-V5-G0
RWU45-E-L-V5-G1
RWU45-E-L-V5-G2
RWU45-E-L-V5-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids de tarif douanier Unité de poids du tarif douanier Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

531.82 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG0V1

488.20 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG1V1

442.22 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG2V1

420.98 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG3V1

531.82 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG0V2

488.20 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG1V2

442.22 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG2V2

420.98 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG3V2

425.65 €

1 17 jours 4kgG0V3

390.73 €

1 17 jours 4kgG1V3

353.93 €

1 12 jours --G2V3

420.98 €

1 Disponible 4 jours 4kgG3V3

531.82 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG0V4

488.20 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG1V4

442.22 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG2V4

420.98 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG3V4

531.82 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG0V5

488.20 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG1V5

442.22 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG2V5

420.98 €

1 Disponible 4 jours 4.026kgG3V5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 120 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 114000 Charge nominale de base : Charge statique(N) 285000
Longueur L(mm) 178.3 Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique