Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RWU45-E-RROC-V3-G2
Largeur du rail(mm) | 120 | Charge nominale de base : Charge dynamique(N) | 92000 | Charge nominale de base : Charge statique(N) | 215000 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 145.9 | Poids de tarif douanier | 3.07 | Unité de poids du tarif douanier | kg |
Classe de précontrainte(mm) | G2 | Classe de précision(mm) | V3 | Certificat RoHS | Disponible |
Certificat REACH | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Chariot de guidage / Guide à rouleaux / acier inoxydable / classe de précision au choix / RWU45-E-RROC, le numéro d'article est le suivant: RWU45-E-RROC-V3-G2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RWU45-E-RROC-V3-G2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles