Chariot de guidage / chariot haut / circulation de rouleaux / classe de précision au choix / RWU55-E-H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RWU55-E-H-V1-G0
RWU55-E-H-V1-G1
RWU55-E-H-V1-G2
RWU55-E-H-V1-G3
RWU55-E-H-V2-G0
RWU55-E-H-V2-G1
RWU55-E-H-V2-G2
RWU55-E-H-V2-G3
RWU55-E-H-V3-G0
RWU55-E-H-V3-G1
RWU55-E-H-V3-G3
RWU55-E-H-V4-G0
RWU55-E-H-V4-G1
RWU55-E-H-V4-G2
RWU55-E-H-V4-G3
RWU55-E-H-V5-G0
RWU55-E-H-V5-G1
RWU55-E-H-V5-G2
RWU55-E-H-V5-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids de tarif douanier Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

660.37 €

1 Disponible 4 jours 4.898G0V1

603.75 €

1 Disponible 4 jours 4.898G1V1

549.52 €

1 Disponible 4 jours 4.898G2V1

521.78 €

1 Disponible 4 jours 4.898G3V1

660.37 €

1 Disponible 4 jours 4.898G0V2

603.75 €

1 Disponible 4 jours 4.898G1V2

549.52 €

1 Disponible 4 jours 4.898G2V2

521.78 €

1 Disponible 4 jours 4.898G3V2

660.37 €

1 Disponible 4 jours 4.9G0V3

603.75 €

1 Disponible 4 jours 4.9G1V3

521.78 €

1 Disponible 4 jours 4.9G3V3

660.37 €

1 Disponible 4 jours 4.898G0V4

603.75 €

1 Disponible 4 jours 4.898G1V4

549.52 €

1 Disponible 4 jours 4.898G2V4

521.78 €

1 Disponible 4 jours 4.898G3V4

660.37 €

1 Disponible 4 jours 4.898G0V5

603.75 €

1 Disponible 4 jours 4.898G1V5

549.52 €

1 Disponible 4 jours 4.898G2V5

521.78 €

1 Disponible 4 jours 4.898G3V5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 100 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 136000 Charge nominale de base : Charge statique(N) 320000
Longueur L(mm) 172.7 Unité de poids du tarif douanier kg Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Assistance technique