Chariot de guidage / chariot haut et long / circulation de rouleaux / classe de précision au choix / RWU55-E-HL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RWU55-E-HL-V1-G0
RWU55-E-HL-V1-G1
RWU55-E-HL-V1-G2
RWU55-E-HL-V1-G3
RWU55-E-HL-V2-G0
RWU55-E-HL-V2-G1
RWU55-E-HL-V2-G2
RWU55-E-HL-V2-G3
RWU55-E-HL-V3-G0
RWU55-E-HL-V3-G3
RWU55-E-HL-V4-G0
RWU55-E-HL-V4-G1
RWU55-E-HL-V4-G2
RWU55-E-HL-V4-G3
RWU55-E-HL-V5-G0
RWU55-E-HL-V5-G1
RWU55-E-HL-V5-G2
RWU55-E-HL-V5-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids de tarif douanier Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

760.60 €

1 Disponible 4 jours 6.29G0V1

696.92 €

1 Disponible 4 jours 6.29G1V1

635.60 €

1 Disponible 4 jours 6.29G2V1

602.57 €

1 Disponible 4 jours 6.29G3V1

760.60 €

1 Disponible 4 jours 6.29G0V2

696.92 €

1 Disponible 4 jours 6.29G1V2

635.60 €

1 Disponible 4 jours 6.29G2V2

602.57 €

1 Disponible 4 jours 6.34G3V2

760.60 €

1 Disponible 4 jours 6.34G0V3

482.27 €

1 17 jours 6.34G3V3

760.60 €

1 Disponible 4 jours 6.29G0V4

696.92 €

1 Disponible 4 jours 6.29G1V4

635.60 €

1 Disponible 4 jours 6.29G2V4

602.57 €

1 Disponible 4 jours 6.29G3V4

760.60 €

1 Disponible 4 jours 6.29G0V5

696.92 €

1 Disponible 4 jours 6.29G1V5

635.60 €

1 Disponible 4 jours 6.29G2V5

602.57 €

1 Disponible 4 jours 6.29G3V5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 100 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 167000 Charge nominale de base : Charge statique(N) 415000
Longueur L(mm) 210.7 Unité de poids du tarif douanier kg Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Assistance technique