Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RWU55-E-H-RROC-V3-G2
Largeur du rail(mm) | 100 | Charge nominale de base : Charge dynamique(N) | 136000 | Charge nominale de base : Charge statique(N) | 320000 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 172.7 | Poids de tarif douanier | 4.9 | Unité de poids du tarif douanier | kg |
Classe de précontrainte(mm) | G2 | Classe de précision(mm) | V3 | Certificat RoHS | Disponible |
Certificat REACH | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Chariot de guidage / chariot haut / acier inoxydable / circulation de rouleaux / RWU55-E-H-RROC, le numéro d'article est le suivant: RWU55-E-H-RROC-V3-G2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RWU55-E-H-RROC-V3-G2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles