Chariot de guidage / chariot long / circulation de rouleaux / classe de précision au choix / RWU55-E-L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RWU55-E-L-V1-G0
RWU55-E-L-V1-G1
RWU55-E-L-V1-G2
RWU55-E-L-V1-G3
RWU55-E-L-V2-G0
RWU55-E-L-V2-G1
RWU55-E-L-V2-G2
RWU55-E-L-V2-G3
RWU55-E-L-V4-G0
RWU55-E-L-V4-G1
RWU55-E-L-V4-G2
RWU55-E-L-V4-G3
RWU55-E-L-V5-G0
RWU55-E-L-V5-G1
RWU55-E-L-V5-G2
RWU55-E-L-V5-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

760.60 €

1 Disponible 4 jours G0V1

696.92 €

1 Disponible 4 jours G1V1

635.60 €

1 Disponible 4 jours G2V1

602.57 €

1 Disponible 4 jours G3V1

760.60 €

1 Disponible 4 jours G0V2

696.92 €

1 Disponible 4 jours G1V2

635.60 €

1 Disponible 4 jours G2V2

482.27 €

1 17 jours G3V2

760.60 €

1 Disponible 4 jours G0V4

696.92 €

1 Disponible 4 jours G1V4

635.60 €

1 Disponible 4 jours G2V4

602.57 €

1 Disponible 4 jours G3V4

760.60 €

1 Disponible 4 jours G0V5

696.92 €

1 Disponible 4 jours G1V5

635.60 €

1 Disponible 4 jours G2V5

602.57 €

1 Disponible 4 jours G3V5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 140 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 167000 Charge nominale de base : Charge statique(N) 415000
Longueur L(mm) 210.7 Poids de tarif douanier 6.752 Unité de poids du tarif douanier kg
Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique