Chariot de guidage / chariot haut et long / circulation de rouleaux / classe de précision au choix / RWU65-E-HL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RWU65-E-HL-V1-G0
RWU65-E-HL-V1-G1
RWU65-E-HL-V1-G2
RWU65-E-HL-V1-G3
RWU65-E-HL-V2-G0
RWU65-E-HL-V2-G1
RWU65-E-HL-V2-G2
RWU65-E-HL-V2-G3
RWU65-E-HL-V3-G0
RWU65-E-HL-V3-G2
RWU65-E-HL-V3-G3
RWU65-E-HL-V4-G0
RWU65-E-HL-V4-G1
RWU65-E-HL-V4-G2
RWU65-E-HL-V4-G3
RWU65-E-HL-V5-G0
RWU65-E-HL-V5-G1
RWU65-E-HL-V5-G2
RWU65-E-HL-V5-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids de tarif douanier Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

1,284.17 €

1 Disponible 4 jours 12.74G0V1

1,179.20 €

1 Disponible 4 jours 12.74G1V1

1,071.90 €

1 Disponible 4 jours 12.74G2V1

1,016.48 €

1 Disponible 4 jours 12.74G3V1

1,284.17 €

1 Disponible 4 jours 12.74G0V2

1,179.20 €

1 Disponible 4 jours 12.74G1V2

1,071.90 €

1 Disponible 4 jours 12.74G2V2

1,016.48 €

1 Disponible 4 jours 12.74G3V2

1,284.17 €

1 Disponible 4 jours 12.8G0V3

857.90 €

1 12 jours 12.8G2V3

1,016.48 €

1 Disponible 4 jours 12.8G3V3

1,284.17 €

1 Disponible 4 jours 12.74G0V4

1,179.20 €

1 Disponible 4 jours 12.74G1V4

1,071.90 €

1 Disponible 4 jours 12.74G2V4

1,016.48 €

1 Disponible 4 jours 12.74G3V4

1,284.17 €

1 Disponible 4 jours 12.74G0V5

1,179.20 €

1 Disponible 4 jours 12.74G1V5

1,071.90 €

1 Disponible 4 jours 12.74G2V5

1,016.48 €

1 Disponible 4 jours 12.74G3V5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 126 Hauteur de montage H(mm) 100 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 270000
Charge nominale de base : Charge statique(N) 640000 Longueur L(mm) 261.9 Unité de poids du tarif douanier kg
Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique