Plaques d'extrémité ANS.LFS, pour rails à profilé plein

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ANS.LFS20
ANS.LFS25
ANS.LFS32
ANS.LFS32-C
ANS.LFS32-F
ANS.LFS32-FH
ANS.LFS32-N
ANS.LFS42-C
ANS.LFS52
ANS.LFS52-C
ANS.LFS52-F
ANS.LFS52-FH
ANS.LFS120
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
G N3 b
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
a
(mm)
jh
(mm)
jB
(mm)
Poids unitaire
(kg)

16.30 €

1 Disponible 4 jours M5-15.4116.2612---0.008

16.65 €

1 Disponible 4 jours M3-2014457-7-0.012

20.15 €

1 Disponible 4 jours M4-3019587-10-0.033

22.70 €

1 17 jours 6.5H1312H1330--815---0.044

16.92 €

1 Disponible 4 jours M4-26956---110.013

13.43 €

1 17 jours M3-2295679-90.012

18.43 €

1 Disponible 4 jours M4-269156---110.013

25.15 €

1 Disponible 4 jours M4-35.518887--170.043

37.33 €

1 Disponible 4 jours M6-453071010-15-0.11

35.07 €

1 17 jours 11H1319H134530-1020---0.073

18.23 €

1 Disponible 4 jours M5-42169810--210.055

16.33 €

1 Disponible 4 jours M5-371698106.5-200.045

14.07 €

1 Disponible 4 jours M6-114168510-80-0.066

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique