Paliers à bride F5..-D-B-L, triangulaires, pour roulements à alésage conique et manchon de serrage, avec joints en feutre, pour lubrification à la graisse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F505-B-L
F506-B-L
F507-B-L
F508-B-L
F509-B-L
F510-B-L
F511-B-L
F512-B-L
F513-B-L
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Flange width
(mm)
Flange height
(mm)
Size of fixing screws Poids
(kg)

61.29 €

1 Disponible 3 jours 20525510110100M101.2

76.57 €

1 Disponible 3 jours 25625712130117M101.6

86.28 €

1 Disponible 4 jours 30726012145130M122

100.37 €

1 Disponible 4 jours 35806612160143M122.7

103.05 €

1 Disponible 3 jours 40857015180160M123.6

138.29 €

1 Disponible 3 jours 45907015180160M123.3

167.22 €

1 Disponible 3 jours 501007616190170M124.2

192.52 €

1 Disponible 3 jours 551107816206185M124.6

239.00 €

1 Disponible 4 jours 601207916219198M125.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Certificate Available REACH Certificate Available Number of fastening holes 3

Assistance technique