Paliers à bride F5..-D-WB-L, triangulaires, pour roulements à alésage conique et manchon de serrage, avec joints en feutre, pour lubrification à la graisse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F506-WB-L
F507-WB-L
F508-WB-L
F509-WB-L
F510-WB-L
F511-WB-L
F512-WB-L
F513-WB-L
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Flange width
(mm)
Flange height
(mm)
Size of fixing screws Poids
(kg)

88.62 €

1 Disponible 4 jours 25625712130117M101.6

79.80 €

1 Disponible 3 jours 30726612145130M122.2

102.80 €

1 Disponible 4 jours 35807112160143M122.9

108.46 €

1 Disponible 3 jours 40857415180160M123.7

156.47 €

1 Disponible 4 jours 45907615180160M123.5

179.42 €

1 Disponible 3 jours 501008216190170M124.4

238.00 €

1 Disponible 4 jours 551108416206185M124.8

229.58 €

1 Disponible 3 jours 601208716219198M125.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Certificate Available REACH Certificate Available Number of fastening holes 3

Assistance technique