Paliers à bride F5..-WA-L, carrés, pour roulements à alésage conique et manchon de serrage, avec joints en feutre, pour lubrification à la graisse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F522-WA-L

Référence pièce
F522-WA-L
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

647.13 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Inner Diameter(mm) 100 Outer Diameter(mm) 200 Width(mm) 128
RoHS Certificate Available REACH Certificate Available Thickness(mm) 30
Flange width(mm) 270 Flange height(mm) 270 Number of fastening holes 4
Size of fixing screws M20 Poids(kg) 22.2

Vous vous trouvez sur la page de Paliers à bride F5..-WA-L, carrés, pour roulements à alésage conique et manchon de serrage, avec joints en feutre, pour lubrification à la graisse, le numéro d'article est le suivant: F522-WA-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F522-WA-L.

Assistance technique