Poulies de tension de courroie RSRA..-L0, pour courroies trapézoïdales selon DIN 2215/ISO/R 434, ISO/R 608 et DIN 7753/ISO/R 460 000

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RSRA13-129-L0-L114
RSRA13-186-L0
RSRA15-90-L0
RSRA16-129-L0
RSRA16-186-L0
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids unitaire
(kg)
d
(mm)
Diamètre de piste de poulie folle D1
(mm)
Diamètre extérieur poulie folle D2
(mm)
Tolérance supérieure
(mm)
Tolérance inférieure
(mm)
Largeur B
(mm)
Largeur de piste de poulie folle BL
(mm)
Largeur poulie folle C1
(mm)
Capacité de charge dynamique de base, radiale Cr
(N)
Capacité de charge statique de base, radiale C0r
(N)
Limite de charge de fatigue, radiale Cur
(N)
Taille de courroie trapézoïdale

29.13 €

1 Disponible 4 jours 0.561312973.70.08-0.0518.322.13210100475024813, 17, 20, 22

34.77 €

1 Disponible 4 jours 1.1313186130.80.08-0.0518.322.1329800475024813, 17, 20, 22

23.30 €

1 Disponible 4 jours 0.22159061.60.08-0.0514.412.420760037001938, 10, (12,5)

41.50 €

1 Disponible 6 jours 0.541612973.70.260.1318.322.1329800475024813, 17, 20, 22

34.77 €

1 Disponible 4 jours 0.9916186130.80.260.1318.322.1329800475024813, 17, 20, 22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Piste de poulie de renvoi a(°) 32

Assistance technique