Pignons tendeurs pour chaîne à rouleaux KSR..-B0, en acier ou fer fritté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSR15-B0-06-10-20-08
KSR15-B0-08-10-16-08
KSR15-B0-10-10-14-08
KSR15-B0-12-10-13-08
KSR20-B0-08-10-18-08
KSR20-B0-08-10-18-15
KSR20-B0-10-10-17-15
KSR20-B0-12-10-15-16
KSR20-B0-16-10-10-15
KSR25-B0-08-10-19-08
KSR30-B0-16-10-15-15
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Poids unitairr
(kg)
d
(mm)
D
(mm)
Épaisseur de pignon C1
(mm)
Diamètre du cercle primitif (engrenage) D0
(mm)
Diamètre de pointe (engrenage) Dk
(mm)
Largeur de chanfrein C2
(mm)
Collier de blocage, largeur B1
(mm)
Collier de blocage excentrique, diamètre extérieur d3
(mm)
Collier de blocage/contre-écrou, diamètre extérieur d3
(mm)
Largeur, bague extérieure C
(mm)
Déport de denture p
(Pouce)
Largeur des plats W
(mm)
Largeur sur plats W
(mm)

23.35 €

1 Disponible 4 jours 200.16215405.260.9650.828.628.428.4120.3753M6 X 0,75

23.47 €

1 Disponible 4 jours 160.211540765.170.51.128.628.428.4120.53M6 X 0,75

25.45 €

1 Disponible 4 jours 140.2615408.771.3781.328.328.428.4120.6253M6 X 0,75

28.52 €

1 Disponible 4 jours 130.4154010.579.6871.528.628.428.4120.753M6 X 0,75

28.78 €

1 Disponible 4 jours 180.262047773.178.61.1313333140.53M6 X 0,75

30.28 €

1 Disponible 4 jours 180.262047773.178.61.1313333140.53M6 X 0,75

30.55 €

1 Disponible 4 jours 170.4120478.786.393.11.3313333140.6253M6 X 0,75

42.78 €

1 Disponible 4 jours 150.46204710.591.699.21.5313333140.753M6 X 0,75

43.17 €

1 Disponible 4 jours 100.45204715.382.389.423133331413M6 X 0,75

44.08 €

1 Disponible 4 jours 190.292552777.182.51.13137.337.3150.53M6 X 0,75

52.82 €

1 Disponible 4 jours 151.09306215.3122.2131235.744441814M8 X 1,0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Tolérance supérieure d(mm) 0.018
Tolérance inférieure d(mm) 0 Chaîne ISO x

Assistance technique