Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KSR16-L0-08-10-16-22
Référence pièce
|
---|
KSR16-L0-08-10-16-22 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Poids unitairr (kg) | Épaisseur de pignon C1 (mm) | Diamètre du cercle primitif (engrenage) D0 (mm) | Diamètre de pointe (engrenage) Dk (mm) | Largeur de chanfrein C2 (mm) | Largeur, bague extérieure C (mm) | Déport de denture p (Pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 jours | 16 | 0.1 | 7 | 65.1 | 70.5 | 1.1 | 18.1 | 0.5 |
Loading...
d(mm) | 16.2 | D(mm) | 40 | B(mm) | 18.3 |
---|---|---|---|---|---|
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | Tolérance supérieure d(mm) | 0.1 |
Tolérance inférieure d(mm) | 0 | Chaîne ISO | x |
Vous vous trouvez sur la page de Pignons tendeurs pour chaîne à rouleaux KSR..-L0..-22, en plastique, le numéro d'article est le suivant: KSR16-L0-08-10-16-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KSR16-L0-08-10-16-22.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Poids unitairr(kg)
Épaisseur de pignon C1(mm)
Diamètre du cercle primitif (engrenage) D0(mm)
Diamètre de pointe (engrenage) Dk(mm)
Largeur de chanfrein C2(mm)
Largeur, bague extérieure C(mm)
Déport de denture p(Pouce)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KSR16-L0-10-10-17-22 |
KSR16-L0-12-10-15-22 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de dents (t) | Poids unitairr (kg) | Épaisseur de pignon C1 (mm) | Diamètre du cercle primitif (engrenage) D0 (mm) | Diamètre de pointe (engrenage) Dk (mm) | Largeur de chanfrein C2 (mm) | Largeur, bague extérieure C (mm) | Déport de denture p (Pouce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 17 | 0.2 | 8.7 | 86.4 | 93.1 | 1.3 | 18 | 0.625 | |||
- | 1 | 4 jours | 15 | 0.36 | 10.5 | 91.6 | 99.2 | 1.5 | 18 | 0.75 |