Roulement à rouleaux cylindriques, alésage conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N 1017 KTN9/SP
N 1018 KTN9/SP
NN 3006 KTN/SP
NN 3007 K/SP
NN 3008 KTN/SP
NN 3010 KTN/SPW33
NN 3011 KTN/SP
NN 3011 KTN/SPW33
NN 3012 KTN/SP
NN 3012 KTN/SPW33
NN 3014 KTN/SP
NN 3014 KTN/SPW33
NN 3015 KTN/SP
NN 3015 KTN/SPW33
NN 3016 KTN/SP
NN 3016 KTN/SPW33
NN 3016 KTN/UP
NN 3017 KTN9/SP
NN 3017 KTN9/SPW33
NN 3018 KTN9/SP
NN 3018 KTN9/SPW33
NN 3020 KTN9/SPW33
NN 3020 KTN9/UPW33
NN 3022 KTN9/SP
NN 3022 KTN9/SPW33
NN 3024 KTN9/SP
NN 3028 K/SPW33
NN 3030 K/SPW33
NN 3034 K/SPW33
NN 3036 K/SPW33
NN 3038 K/SPW33
NN 3040 K/SPW33
NN 3044 K/SPW33
NNU 4920 BK/SPW33
NNU 4921 BK/SPW33
NNU 4922 BK/SPW33
NNU 4924 BK/SPW33
NNU 4926 BK/SPW33
NNU 4928 BK/SPW33
NNU 4930 BK/SPW33
NNU 4932 BK/SPW33
NNU 4934 BK/SPW33
NNU 4936 BK/SPW33
NNU 4938 BK/SPW33
NNU 4944 BK/SPW33
NNU 4948 BK/SPW33
NNU 4952 BK/SPW33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Poids
(g)
Matériau de la cage GTIN/EAN Série Classe de précision

936.10 €

1 17 jours -930.0Plastique renforcé à fibre de verre7316572213223N10…SP

769.08 €

1 17 jours -1200.0Plastique renforcé à fibre de verre7316572452776N10…SP

354.75 €

1 17 jours -179.0Plastique7316577726506NN30…SP

444.47 €

1 17 jours -249.0Laiton7316576611087NN30…SP

361.98 €

1 17 jours -278.0Plastique7316576621901NN30…SP

418.38 €

1 17 jours -387.0Plastique7316576611100NN30…SP

407.65 €

1 17 jours -579.0Plastique7316572120644NN30…SP

437.85 €

1 17 jours -579.0Plastique7316576611131NN30…SP

432.25 €

1 17 jours -600.0Plastique7316572121955NN30…SP

464.27 €

1 17 jours -624.0Plastique7316576611155NN30…SP

498.27 €

1 17 jours -1040.0Plastique7316572120828NN30…SP

535.18 €

1 17 jours -983.0Plastique7316576611193NN30…SP

488.50 €

1 17 jours -1050.0Plastique7316572121924NN30…SP

524.68 €

1 17 jours -1050.0Plastique7316576611209NN30…SP

517.78 €

1 17 jours -1450.0Plastique7316572120989NN30…SP

556.13 €

1 17 jours -1450.0Plastique7316576611216NN30…SP

672.47 €

1 17 jours -1450.0Plastique7316572121030NN30…UP

543.67 €

1 17 jours -1540.0Plastique renforcé à fibre de verre7316572121085NN30…SP

583.93 €

1 17 jours -1540.0Plastique renforcé à fibre de verre7316576620232NN30…SP

598.02 €

1 17 jours -2030.0Plastique renforcé à fibre de verre7316572121177NN30…SP

598.02 €

1 17 jours -1890.0Plastique renforcé à fibre de verre7316576620249NN30…SP

707.35 €

1 17 jours -2080.0Plastique renforcé à fibre de verre7316576620317NN30…SP

911.70 €

1 17 jours -2080.0Plastique renforcé à fibre de verre7316576616549NN30…UP

927.78 €

1 17 jours -3590.0Plastique renforcé à fibre de verre7316572121375NN30…SP

996.50 €

1 17 jours -3410.0Plastique renforcé à fibre de verre7316576620225NN30…SP

1,030.85 €

1 17 jours -3670.0Plastique renforcé à fibre de verre7316572121467NN30…SP

1,533.25 €

1 17 jours -6150.0Laiton7316576611230NN30…SP

1,788.80 €

1 17 jours -7380.0Laiton7316576611247NN30…SP

2,283.40 €

1 17 jours -12400.0Laiton7316576611261NN30…SP

2,511.73 €

1 17 jours -16160.0Laiton7316576611278NN30…SP

2,687.57 €

1 17 jours 7517100.0Laiton7316576611285NN30…SP

3,175.30 €

1 17 jours -21800.0Laiton7316577012753NN30…SP

3,315.98 €

1 17 jours -27933.0Laiton7316576611292NN30…SP

1,161.82 €

1 17 jours -1756.0Laiton7316576611674NNU49…SP

1,371.55 €

1 17 jours -2050.0Laiton7316576611698NNU49…SP

1,134.30 €

1 17 jours -2017.9999Laiton7316577014818NNU49…SP

1,282.35 €

1 17 jours -2780.0Laiton7316576611704NNU49…SP

1,482.65 €

1 17 jours -3760.0Laiton7316576611711NNU49…SP

1,705.65 €

1 17 jours -3950.0Laiton7316576611735NNU49…SP

1,820.75 €

1 17 jours -6110.0Laiton7316577014832NNU49…SP

1,994.28 €

1 17 jours -6440.0Laiton7316577014856NNU49…SP

2,045.37 €

1 17 jours -6770.0Laiton7316577014863NNU49…SP

2,397.33 €

1 17 jours -10075.0Laiton7316577014870NNU49…SP

2,297.13 €

1 17 jours -10500.0Laiton7316577014887NNU49…SP

3,026.17 €

1 17 jours -16000.0Laiton7316577115874NNU49…SP

3,574.05 €

1 17 jours -17700.0Laiton7316576611759NNU49…SP

4,005.10 €

1 17 jours -30440.0Laiton7316577014917NNU49…SP

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température en °C, à 150°C Type Sans rainure de graissage dans la bague extérieure Type de trou Conique
Numéro de tarif douanier 84825000

Assistance technique