Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BS2-2212-2RS/C2VT143
Référence pièce
|
---|
BS2-2212-2RS/C2VT143 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, de | Plage de température en °C, à | jeu de roulement | Joint | Matériau de joint | GTIN/EAN | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.03 € | 1 | 12 jours | - | 1315.0 | -20°C | 100°C | C2 | 2RS | NBR | 7316576829185 | BS2-22 |
Loading...
Matériau de la cage | Acier | Numéro de tarif douanier | 84823000 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur rouleaux étanche, le numéro d'article est le suivant: BS2-2212-2RS/C2VT143.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS2-2212-2RS/C2VT143.
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Type
Poids(g)
Plage de température en °C, de
Plage de température en °C, à
jeu de roulement
Joint
Matériau de joint
GTIN/EAN
Série
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23032-2CS5/VT143 |
23120-2RS5/VT143 |
23120-2RS5/VT143B |
BS2-2212-2RS5/C3GEM9 |
BS2-2212-2RS5/C4GEM9 |
BS2-2214-2RS5/C4GEM9 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur B (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, de | Plage de température en °C, à | jeu de roulement | Joint | Matériau de joint | GTIN/EAN | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985.29 € | 1 | 17 jours | - | 9240.0 | -20°C | 150°C | CN | 2CS5 | HNBR | 7316574114764 | 230… | ||
439.81 € | 1 | 17 jours | - | 4320.0 | -20°C | 150°C | CN | 2RS5 | HNBR | - | 231… | ||
444.06 € | 1 | 17 jours | - | 4321.0 | -20°C | 150°C | CN | 2RS5 | HNBR | - | 231… | ||
159.03 € | 1 | 17 jours | - | 1342.0 | -20°C | 150°C | C3 | 2RS5 | HNBR | - | BS2-22 | ||
159.03 € | 1 | 17 jours | - | 1319.0 | -20°C | 150°C | C4 | 2RS5 | HNBR | 7316576829116 | BS2-22 | ||
214.03 € | 1 | 17 jours | - | 1850.0 | -20°C | 150°C | C4 | 2RS5 | HNBR | 7316576832406 | BS2-22 |