Courroie trapézoïdale crantée, Multirib

Courroie trapézoïdale crantée, Multirib
· Fonctionnement extrêmement souple et sans accumulation de chaleur
· Puissance par brin très élevée
· Longue durée de vie grâce à l’augmentation de la capacité de charge
· Amélioration des performances sur les galets extérieurs
· Bloc de transmission plus compact
· Tolérance à la pollution dans les stries des poulies
· Conductibilité statique (ISO 1813), ce qui permet de les utiliser dans les circonstances décrites par la Directive 2014/34/UE – ATEX (à l’exception du profil PK)
· Plage de température:
· de -30°C à +60°C (PJ, PL, PM)
· de -50°C à +120°C (PK) (composé EPDM)

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PJ 813/3
PJ 813/19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Nombre de nervures

7.33 €

1 12 jours 24.04 pcs

56.57 €

1 12 jours 8.019 pcs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.)(°C) 60 Longueur 813
Pas 2.34 Profil PJ Hauteur(mm) 3.5
Matériau Mélange d'élastomères Numéro de tarif douanier 40103100

Assistance technique