Galet de came (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KR 72 PPA

Référence pièce
KR 72 PPA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Poids
(g)
Plage de température en °C, à Matériau de la cage Étanchéité Type Matériau de joint GTIN/EAN Diamètre de filet Bague extérieure bombée Série Numéro de tarif douanier

154.02 €

1 17 jours 7208001100.0100AcierDisque axial coulissant-Plastique7316571620725M24x1,5À couronneKR84824000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température en °C, de -30

Vous vous trouvez sur la page de Galet de came, le numéro d'article est le suivant: KR 72 PPA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KR 72 PPA.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KR 19
KR 19 PPA
KR 22 B
KR 72 PPXA
KR 80 PPXA
KR 90 PPXA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Poids
(g)
Plage de température en °C, à Matériau de la cage Étanchéité Type Matériau de joint GTIN/EAN Diamètre de filet Bague extérieure bombée Série Numéro de tarif douanier

41.67 €

1 17 jours 19032034.0140AcierJoint non frottant-Sans joint d’étanchéité7316577011374M8À couronneKR84824000

38.15 €

1 17 jours 19032034.0100AcierDisque axial coulissant-Plastique7316571594491M8À couronneKR84824000

42.72 €

1 Devis 22036053.0140AcierJoint non frottant-Sans joint d’étanchéité7316571594590M10x1À couronneKR84824000

143.55 €

1 17 jours 7208001040.0100AcierDisque axial coulissant-Plastique7316571620732M24x1,5CylindriqueKR84824000

186.97 €

1 17 jours 80010001898.0100AcierDisque axial coulissant-Plastique7316571620794M30x1,5CylindriqueKR84824000

222.51 €

1 17 jours 90010001950.0100AcierDisque axial coulissant-Plastique7316571620855M30x1,5CylindriqueKR84824000

Assistance technique